/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gateways

    Alarm Transponder VARIODYN D1

    Auslaufmodell

    Der Alarmtransponder für VARIODYN® D1 stellt jeweils 2 überwachte Relaisausgänge für das VARIODYN® D1 zur Verfügung

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Alarmtransponder für VARIODYN® D1 stellt jeweils 2 überwachte Relaisausgänge für das VARIODYN® D1 zur Verfügung. Es arbeitet eigenständig, wird vom VARIODYN® D1 angesteuert und meldet im Falle einer Störung der Relaisline diese an das VARIODYN® D1.Der Transponder wird mit in den Standschrank des VARIODYN® D1 eingebaut. Für die Montage des Alarmtransponders für VARIODYN® D1 steht folgendes Gehäuse optional zur Verfügung:

    -788603.10 (für Hutschienenmontage im Gehäuse bzw. Standschrank)Die Spannungsversorgung des Alarmtransponders erfolgt über die systeminterne 24 V DC.

    Der Alarmtransponder wird am DOM und UIM bzw. VARIODYN® D1 Comprio angeschlossen. Pro Relaislinie können bis zu 10 optische Alarmgeber angeschlossen werden

    Merkmale und Vorteile:
    • Zwei überwachte Relaisausgänge für das System VARIODYN® D1, zum Anschluss von optischen Alarmgebern.
    • Pro Relaisausgang sind bis zu 10 optische Alarmgeber anschließbar (Einsetzbare Typen siehe Zubehör).
    • Pro DOM/UIM oder Comprio sind bis zu 4 Alarmtransponder anschließbar.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER