/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Kombi-Signalgeber

    IQ8Alarm Plus Optischer Signalgeber mit Sound und Sprache

    Auslaufmodell

    IQ8Alarm Plus/FSp kombinierter akustischer und optischer Sprachsignalgeber EN 54-23 Kat. W, roter Blitz

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Adressierbarer, vollständig busversorgter und kurzschluss-/unterbrechungstoleranter kombinierter akustischer Sprach- und optischer Signalgeber gemäß EN 54‑3 & EN 54‑23 mit integrierten Sprachdurchsagen, Signaltönen und weißer Blitzfarbe zur akustischen und optischen Alarmierung.

    Mit bis zu 20 verschiedenen programmierbaren Signaltönen inklusive DIN‑Ton gemäß DIN 33404‑3.

    Auswahl bzw. Kombination der Alarmtexte und Signaltöne sowie die Lautstärkeeinstellung erfolgen mit Programmiersoftware tools 8000.

    Der optische Signalisierungsbereich ist in 6 Größen über tools 8000 konfigurierbar.

    Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wandmontage.

    Optional kann der IP Sockel 806202 mit seitlicher Kabeleinführung und höherem Spritzwasserschutz eingesetzt werden.

    Als Teil unseres Engagements, haben wir eine Online-Planungshilfe bereitgestellt, die Ihnen helfen soll, die richtige Lösung für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen leicht zu identifizieren und auszuwählen: "Maxpector VAD Auswahlhilfe - IQ8Alarm Plus".

    Diese nützliche Auswahlhilfe umfasst die intelligenten IQ8Alarm Plus-Geräte und bietet eine zentrale Anlaufstelle für die Auswahl von VAD. Link: https://esser.maxpector.com/

    Merkmale und Vorteile:
    • Vollständig busversorgter Alarmgeber
    • esserbus®-PLus-Funktionalität
    • Energieeffizient
    • Bis zu 13 Signalgeber pro esserbus®-PLus
    • Jeder Signalgeber mit integriertem Trenner
    • Synchrone Ansteuerung
    • für quadratische Signalisierungsbereiche W‑2,4‑5 bis W‑3,6‑8.
    • Eigenschaften Optik:
    • EN 54-23 konform
    • W Kategorie
    • Signalisierungsbereich bis zu 8,0 m Raumbreite bei Wandmontage
    • Raumgröße über tools 8000 einstellbar
    • Eigenschaften Akustik:
    • EN 54-3 konform
    • Hoher Schalldruck
    • Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar
    • 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton
    • Multilinguale Sprachalarmierung in 5 unterschiedlichen Landessprachen
    • Unterschiedliche Sprachbausteine für Alarmierung, Evakuierung und Testalarm programmierbar
    • Sprachalarmierung, 5 vorprogrammierte Alarmtexte und weitere landestypische Alarmierungssignale
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2 : 2006 / -17: 2005
    • EN 54-3 akustischer Signalgeber
    • EN 54-3 akustischer Sprachsignalgeber
    • EN 54-23: 2010 / -17: 2005
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Sounder
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Sounder