Kombi-Signalgeber
CWST opt., akust. Kombisignalgeber rot, roter Blitz
Konventionelle Blitzleuchte weiss m.tiefem Sockel EN54-23, IP65
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die ENscape Kombi-Alarmgeber sind ideal für Anwendungen, bei denen ein akustisches und optisches Alarmierungssignal benötigt wird. Sie sind für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Das Produkt verfügt über ein, gefächertes Horndesign, Hochleistungs-LEDs, eine fortschrittliche Optik und ein innovatives Linsendesign, das eine hervorragende Tonausgabe und eine omnidirektionale Lichtabdeckung bei geringer Stromaufnahme bietet.
Merkmale und Vorteile:- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzansteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei
- Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m
- Raumdurchmesser bei Deckenmontage
- EN54-3
- EN54-23 C&W Class
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER