/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sirenen und Signalgeber

    Sockel tief IP 65, rot

    Auslaufmodell

    Austauschsockel für Alarmgeber der Enscape Reihe, Rot, tief

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Honeywell Deep Base wird nur bei feuchten Bedingungen mit dem optionalen O-Ring und auch für ENscape-Signalgeber mit Schutzart IP 65 und SM-Kabeleintritt verwendet.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Device Bases

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • KAC
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Device Bases
    • Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Device Bases