Blitz- und Signalleuchten
ENscape Rote Signalbake
Die konventionellen Signalbaken von KAC nutzen LED-Technologie und ein innovatives Linsendesign, das eine omnidirektionale Lichtabdeckung bei sehr geringer Stromaufnahme bietet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die konventionellen Signalbaken von KAC nutzen LED-Technologie und ein innovatives Linsendesign, das eine omnidirektionale Lichtabdeckung bei sehr geringer Stromaufnahme bietet. Die ENscape-Signalleuchte bietet herausragende Qualität, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Omnidirektionale Lichtabdeckung macht die Ausrichtung des Geräts überflüssig Signalleuchten haben eine tiefe Basisoption mit mehreren Kabeleinführungen für eine flexible Installation. Signalleuchten werden in 12-V- und 24-V-Systemen betrieben und eignen sich somit für Brand- und Sicherheitsanwendungen.
Eigenschaften und Vorteile:- Positive Passform Engagement und Feedback der Basis mit Gerät für einfache Installation
- Fortschrittliche Optik sorgt für gute Lichtabdeckung bei Schwachstromaufnahme
- Rotes Licht blinkt und rote Linse
- Softstart-Funktion reduziert Überspannungen während des Systemstarts
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Verschiedene Sockeloptionen für den Innenbereich und Anwendungen bis zu IP65
- RoHS
- WEEE
Andere
- Brand
- KAC
Andere
- Brand
- KAC
- Brand : KAC