Sirenen und Signalgeber
Konv.Akustischer Signalgeber, weiß
Konventioneller akustischer Signalgeber, tiefer Sockel, Weiss
ENscape Sounders sind qualitativ hochwertige Geräte, die dazu bestimmt sind, die Bewohner eines Gebäudes in einem Notfall zu warnen. Das Produkt verfügt über ein neues, gefaltetes Horndesign, das eine hervorragende Tonausgabe bei geringer Stromaufnahme bietet. Mit dem modernen Design, der globalen Klangpalette und den umfangreichen, montagefreundlichen Funktionen ist der ENscape Sounder die logische Wahl für Planer, OEMs, Installateure und Händler.
Merkmale und Vorteile:- Modernes Design eliminiert Notwendigkeit für die Ausrichtung des Geräts
- Zweistufige Sounder ermöglichen die Einstellung von Warnungs- und Alarmsequenzen für die schrittweise Evakuierung
- Erste Fixierfähigkeit, die elektrische Kontinuitätsprüfung vor der Gerätemontage ermöglicht
- Tiefer Sockel mit mehreren Kabeleinführungen für eine flexible Installation
- Einstellbare Lautstärke
- Geeignet für Wand- und Deckenmontageanwendungen
- Optimiert für Systeme mit 12 V und 24 V, wodurch das Sortiment für den Einsatz in Brandschutz- und Sicherheitsanwendungen geeignet ist
- EN54-3
Andere
- Brand
- Esser
- KAC
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Andere
- Brand
- Esser
- KAC
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : Esser|KAC|NOTIFIER
- Product Type : Sounder
Andere
Datenblatt
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account