/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sirenen und Signalgeber

    Feueralarm-Sirene

    Auslaufmodell

    Diese akustischen Brandalarmgeber sind integriert mit Signaltönen für die akustische Alarmsignalisierung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Diese akustischen Brandalarmgeber sind integriert mit Signaltönen für die akustische Alarmsignalisierung. Dieser Feueralarm verfügt über bis zu 20 verschiedene programmierbare Signaltöne, einschließlich DIN-Ton. Die Lautstärke kann auf 8 verschiedene Stufen eingestellt werden. Der Lastfaktor kann auf 2 verschiedene Ebenen eingestellt werden. Alarmeinrichtung mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständiger, ringbusbetriebener Alarmgeber
    • Kompatibel mit PWL
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Bis zu 64 Alarmgeber für jeden PWL
    • Jedes Alarmgeber hat einen integrierten Trenner
    • Synchroner Auslöser
    • Hoher akustischer Druck
    • Volumen programmierbar in 8 Schritten über Arbeitsinstrumente 8000
    • 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton
    Zertifizierungen:
    • DoP-21430171215
    • EN 54-3: 2001 / A1: 2002 / A2: 2006 / -17: 2005
    • DIN 33404 Teil 3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER