/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Bitte beachten Sie, dass der Kreditkartenzahlungsdienst aufgrund geplanter Wartungsarbeiten am Samstag, dem 30. Mai 2026, von 00:00 bis 06:00 Uhr EST (04:00 bis 10:00 Uhr GMT, 05:00 bis 11:00 Uhr CET und 09:30 bis 15:30 Uhr IST) nicht verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Geduld.

    Sirenen und Signalgeber

    Optisches Alarmgerät IQ8 Alarm Plus

    Auslaufmodell

    IQ8Alarm Plus ist die kostengünstigste und zuverlässigste Art der Alarmierung. Seine herausragenden Eigenschaften wie komplett ringbusversorgte optische Alarmsignalisierung sowie verschiedene Sprachmeldungen in bis zu 5 Sprachen sind unübertroffen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IQ8Alarm Plus bietet die kosteneffizienteste und zuverlässigste Art der Alarmsignalisierung. Herausragende Eigenschaften wie komplett ringbusgespeiste optische Alarmsignalisierung und verschiedene Sprachmeldungen in bis zu 5 Sprachen sind unübertroffen.

    Es ist mit Adresskodierung ausgestattet, vollständig vom Bus versorgt und verfügt über eine widerstandsfähige kombinierte Stimme mit Kurzschluss/Offenschaltung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständig bus-versorgte mit Adresskodierung ausgestattete Alarmgeber
    • Hoher Schalldruckpegel von bis zu 97 dB(A)
    • Kostensparende Integration in das esserbus-PLus-System
    • Aktivierung von bis zu 64 Alarmgebern pro esserbus-Plus
    • Flexibler Lastfaktor für einfachere Projektplanung und Installation
    • Mehrsprachige Sprachalarmfunktion in 5 Sprachen
    • 20 verschiedene internationale Signaltöne inkl. DIN-Ton
    • Synchronisierte Aktivierung innerhalb von Ringbus und Zentrale
    • Einfache und benutzerfreundliche Programmierung über Tools 8000
    • Eingebauter Trenner in jedem Alarmgeber
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • EN 54-23
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER