speakers
20-W-Schallprojektor
Der DA-S 20-130/T-EN54 Schallprojektor im oberen Leistungsbereich mit 130-mm-Breitband-Lautsprecherchassis bietet hohe Stabilität. Aufgrund seiner guten Sprachverständlichkeit ist der Projektor besonders für Durchgänge und Arbeitsbereiche geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der DA-S 20-130/T-EN54 Schallprojektor im oberen Leistungsbereich mit 130-mm-Breitband-Lautsprecherchassis bietet hohe Stabilität. Aufgrund seiner guten Sprachverständlichkeit ist der Projektor besonders für Durchgänge und Arbeitsbereiche geeignet. Bestückt mit Keramikklemmen und Thermosicherung erfüllen die Schallprojektoren höchste Sicherheitsanforderungen. Der Schallprojektor hat eine maximale Leistung von 20 W und kann auch auf 15 W, 10 W und 5 W umgestellt werden. Die Projektorgehäuse sind aufgrund ihrer speziellen Materialauswahl und Produktionsweise am besten gegen Feuchtigkeit geschützt. Der DA-S-Schallprojektor mit IP65 ist vollständig aus robustem Aluminium gefertigt und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Farbe RAL 9010. Eine Korrosion kann somit nicht auftreten. Optional können Sie eine Masthalterung für den DA-S 20-130/T-EN 54 für einen Mastdurchmesser von etwa 200 mm erhalten.
Eigenschaften und Vorteile:- 130-mm-Breitband-Lautsprechergehäuse mit hoher Stabilität im oberen Leistungsbereich
- Geeignet für Anwendungen in Fluren und Arbeitsböden
- Mit Keramikklemmen und Thermosicherung erfüllen die Schallprojektoren höchste Sicherheitsanforderungen
- Maximale Leistung von 20 W und kann auch auf 15 W, 10 W und 5 W geändert werden
- Schutz gegen Feuchtigkeit, korrosionsbeständig durch IP65
- EN 54-24
- 1438/CPD/0234
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER