/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sprachalarmsystem

    Audio-Matrix-Einheit

    Auslaufmodell

    Die digitale Master-Matrix-Einheit wird für 6 MZA-AN- und MZAB-AN-Leitungscontroller zur Steuerung des Verstärkers und Leitung verwendet. Das Gerät hat einen rackmontierbaren Stahlrahmen mit Modulen auf der Rückseite, der es haltbar macht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die digitale Master-Matrix-Einheit wird für 6 MZA-AN- und MZAB-AN-Leitungscontroller zur Steuerung des Verstärkers und der Leitung verwendet. Die Einheit hat einen rackmontierbaren Stahlrahmen mit Modulen auf der Rückseite, der sie haltbar macht. Das Matrix-Gerät wird mit LCD-Anzeige vorne, Funktionstasten, Netz-LED, Fehlerwarnung und Sprachalarm zusammen mit einer USB-Fassung für den Anschluss an den PC geliefert. Die Einheit ist mit einem Steckverbinder für einen Ersatz-Eingangsverstärker, zwei RJ45-Steckverbinder für den Anschluss an die Slave-Matrix und einem RJ45-Steckverbinder für den Anschluss der Mikrofonkonsolen ausgestattet.

    Zertifizierungen:
    • EN 54-16
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER