/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Sprachalarmsystem

    Digitale Slave-Matrix

    Auslaufmodell

    Die digitale Slave-Matrix ist für 8 MZA-AN- oder MZAB-AN-Leitungen ausgelegt, die für die Steuerung von 100-V-Leitungen vorgesehen sind.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die digitale Slave-Matrix ist für 8 MZA-AN- oder MZAB-AN-Leitungen ausgelegt, die für die Steuerung von 100-V-Leitungen vorgesehen sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 8 nutzbare Standorte mit Zonenkarten oder digitalen Eingängen/Ausgängen
    • Allgemeine Erweiterungen mit 2 Standorten für allgemeine und Kommunikationsmodule
    • Zonenerweiterung mit 2 + 2 RJ45-Steckverbindern für proprietäre Audioverbindung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-16
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER