/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Sprachalarmsystem

    Datenfernübertragung, Digitales ISDN/IP-Übertragungsgerät

    Informationsübertragungsgerät über ISDN und/oder IP-Netz, geeignet für den Anschluss an ISDN-Basisanschlüssen (Mehrgeräte oder Anlagenanschlüsse).

    Übersicht

    Übertragungssystem zur Verwendung in öffentlichen oder privaten IP-Netzwerken mit zusätzlicher Funktion als ISDN-Übertragungsgerät mit Fernparametrierung, Fernbedienung und Fernwartung.

    Weitere Redundanz über GSM/GPRS (RFW-3000/RFW-4000) realisierbar.

    Aufschaltungen erfolgen über IP-Netzwerke, ggfs. zusätzlich über ISDN auf VdS- und/oder TELIM-kompatible Einrichtungen. Bei Nutzung von GSM als redundantem Übertragungsweg können Meldungen von der Empfangszentrale über ISDN oder einem separaten GSM-Modul empfangen werden. Eine Übertragung von Sprache oder SMS erfolgt über ISDN (bei SMS optional GSM) an beliebige Telefon-Anschlüsse.

    E-Mail über Ethernet oder ISDN-Interneteinwahl mittels ISDN PPP-Protokoll.

    Mit RFW-3000 mittels GPRS (General Packet Radio) stehende und bedarfsgesteuerte IP-Verbindungen zu Empfangszentralen.

    8 frei programmierbare Meldergruppeneingänge sowie Fernschalt-Ausgänge.

    AWAG-Funktion integriert. Sprachspeicher mit vorbereiteten Standardtexten für. Zusatztexte von jeweils ca. 3 Sek. Dauer können bei 4 dieser 9 Übertragungskanäle frei ergänzt werden. Aufsprache erfolgt über ein Telefon.

    DTMF-Erkennung mit sprachgestützter Bedienerführung zur Fernsteuerung und Fernabfrage.

    Stand-alone-Betrieb mit BUS-2 Eingangs- oder Ausgangs-Modulen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kompatibel zu ISDN-Mehrgeräte-und Anlagen-Anschluss(PTP, PTMP)
    • Alarmübertragung, Fernwirken und Fernparametrierung über IP-Netze
    • Stand-alone oder Integrationsbaustein
    • I-BUS, BUS-2 und RS-232 zu EMA, Ethernet/IP
    • 8 parallele Eingänge nach S1
    • 2 potentialfreie Ausgänge
    • Auf bis zu 80 frei programmierbare Ein-/Ausgänge erweiterbar
    • Nicht-flüchtige Parameter- und Ereignisspeicher (mind. 1.000 Einträge)
    • Ausfallsichere Echtzeit-Uhr
    • Frei konfigurierbare Anwahlfolgen für unterschiedliche Ereignis-Arten
    • Übertragung über den ISDN-B-Kanal (VdS 2465, TELIM)
    • Übertragung über den ISDN-D-Kanal (X.31), 4 stehende oder bedarfsgesteuerte Verbindungen
    • Bedarfsgesteuerte und 2 stehende, verschlüsselte oder unverschlüsselte IP-Verbindungen zu Alarmempfangszentralen
    • TCP/IP mit Verschlüsselungsverfahren AES oder Chiasmus
    • SMS-Versand, Paging, Sprachansagen und Fernsteuerfunktionen über ISDN-B-Kanal und GSM
    • Integrierte AWAG-Funktion, modifizierbare Standardtexte für Sprachansagen vorhanden
    • GSM-Datenverbindungen (V.110) mit RFW-3000/RFW-4000 (optionale Erweiterung)
    • GPRS IP-Verbindungen und E-Mail Versand über GPRS (in Verbindung mit RFW-3000/RFW-4000
    • E-Mail Versand über Ethernet oder über ISDN-Interneteinwahl mittels PPP-Protokoll
    • 20 Rufnummern, 4 Zugangsnummern für X.31 und 10 E-Mail-Adressen
    • Rufnummern-Überprüfung und Passwort-Abfrage bei Fernzugriff
    • Fernsteuerfunktionen über Sprache oder DTMF
    • Sprachgestützte Bedienerführung bei Fernzugriff und Fernsteuerung
    • Parametrierung über WINFEM Advanced oder über Zentralen-Bedienteil
    • NTP Funktionalität
    • Kommunikation mit Smartphone App möglich
    Zertifizierungen:
    • G106802 (IDT)
    • 0786-CPD-020861 EN 54-21