/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rufstationen

    Digitale Feuerwehrsprechstelle DCSF12 redundant

    Digitale Feuerwehrsprechstelle DCSF12 redundant

    Übersicht

    Die digitale Feuerwehrsprechstelle DCSF12 dient zum Auswählen von Lautsprecherzonen und zum Absetzen von Sprachdurchsagen sowie von diversen Gongs bzw. Alarmen. Die Sprechstelle wird über ein Standard Cat5-Kabel an einen freien DAL-Bus (Digitaler Audio Link) der DOMs (Digitales Output Modul) angeschlossen. Alle Audio- und Steuersignale werden digital übertragen. Die Sprechstelle verfügt über 12 frei konfigurierbare Tasten, 13 LEDs und ein Handmikrofon mit eingebautem Lautsprecher. An ein DOM können bis zu vier digitale Sprechstellen angeschlossen werden. Dabei kann jede Sprechstelle im System gleichzeitig unterschiedliche Sprachdurchschaltungen und Steuersignale erzeugen und auch empfangen. Eine digitale Sprechstelle kann mit einem Cat5-Kabel bis zu 300 m abgesetzt werden. Für den redundanten Betrieb, sind zwei Cat5-Kabel und zwei DAL-Anschlüsse pro Sprechstelle erforderlich. Erweiterung auf eine größere Entfernung bei LWL-Verkabelung möglich – siehe passende LWL Konverter und kann mit bis zu sechs digitalen Tastenmodulen (DKM18) erweitert werden, wodurch sich die Gesamtzahl verfügbarer Tasten und LEDs auf 120 steigern lässt.Die vom Lautsprecher ausgesendeten nicht hörbaren Überwachungsfrequenzen werden kontinuierlich vom Mikrofon aufgenommen. Ein Ausbleiben führt zur Fehlermeldung.Hinweis:

    Redundanz bei EN 54-16 Anwendung und mehr als ein Alarmierungsbereich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hohe Ausfallsicherheit durch redundanten Übertragungsweg
    • Handmikrofon mit eingebautem Lautsprecher und akustischer Mikrofonüberwachung
    • Permanente Überwachung der Leitung zum nachfolgenden Interface-Modul
    • 24-Bit-AD/DA-Wandler
    • 12 frei konfigurierbare Tasten
    • Eine LED wahlweise gelb oder rot programmierbar
    • Sowohl redundant, als auch nicht redundant einsetzbar