/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    DCSF Wandgehäuse

    Auslaufmodell

    Das DCSF Gehäuse ist ein aus Stahlblech gefertigtes Wandgehäuse für den Einbau eines Feuerwehr-Funkrufmikrofons DCSF12 oder DCSF1

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DCSF Enclosure ist ein aus Stahlblech gefertigtes Wandgehäuse für den Einbau eines Feuerwehr-Funkrufmikrofons DCSF12 oder DCSF in das Original-Gehäuse

    Merkmale und Vorteile:
    • Rote Pulverbeschichtung, wie RAL 3000
    • Tür mit einem Sichtfenster 180x120mm mit Acrylglas Abdeckung
    • Interne Mounting Plate zur Installation des DCS
    • 3 Kabeleingänge an der Rückwand des Gehäuses
    • 2 Würgenippel am oberen und unteren Gehäuse bzw. an der Unterseite
    • Ein Kabeleintritt rechts und links des Gehäuses
    • Ein Winkelzusatz für Glasfaser converter Art.-Nr. 583317.21 im Gehäuse
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER