/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Pager und Funkrufsysteme

    Konfigurierbare Netzwerk-Funkruf-Konsole X-NPMI

    Auslaufmodell

    Die konfigurierbare Netzwerk-Funkruf-Konsole X-NPMI ist eine Schlüsselbaugruppe des digitalen Evakuierungssystems PA/VA X-618. Sie bietet Funkruf, Überwachung, Vollduplex-Kommunikation, Touchscreen-Bedienung und andere konfigurierbare Funktionen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die konfigurierbare Netzwerk-Sprechstellenkonsole X-NPMI ist ein Schlüsselmodul im digitalen Beschallungssystem X-618

    Sprachalarmierungsanlage Es bietet Funkruf, Überwachung, Vollduplex-Kommunikation, Touchscreen-Betrieb und andere konfigurierbare Funktionen. Das Gerät verfügt über ein abnehmbares Schwanenhalsmikrofon und einen innovativen 4,3-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen

    X-NPMI verfügt über drei Kurztasten auf dem Zentralenrechner TALK, SELECT ALL und EMERGENCY. Die

    Notruftaste kann das System in den Notrufmodus schalten, wo die aufgezeichnete Evakuierungsmeldung abgespielt und der Feueralarm unverzüglich aktiviert wird.

    X-NPMI hat drei Anzeigen: Fehler, Lauf, Notfall

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 4,3-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen
    • Intuitive und einfache Benutzerschnittstelle
    • Abnehmbares Schwanenhalsmikrofon
    • Integrierter Monitorlautsprecher
    • Digitale Audioverarbeitung
    • Installation für bündig montierten Desktop lieferbar
    • RJ45-Standard-Netzwerkanschluss
    • Audio-Ausgang/Eingang