Freigabe-Panele
Zentrale Feuerlöschanlage
Zentrallöschanlage mit Leuchtdioden zur Anzeige des Systemzustands und einem Display mit zweistelliger Anzeige der Betriebszeit.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Zentrallöscheinheit mit Leuchtdioden zur Anzeige des Systemzustands und einem Display mit zweistelliger Anzeige der Betriebszeit. Er enthält auch einen manuellen Löschknopf, ein gasausgelöstes Schild und eine Taste zur Auswahl des manuellen, automatischen oder außer Betrieb befindlichen Modus. Es ist vollständig programmierbar für Standby und Pause, Entladezeitpunkt, Kreuzzone, Löschsequenz usw. Umfasst Eingangsschaltkreise für konventionelle Melder, Eingang für Stopp- oder Wartetaste, manuellen Handtaster, Überwachungsgeräte wie Druckschalter, Niederdruck, offene Türen und mechanische Übersteuerung. Es verfügt über Ausgangsschaltkreise zur Anzeige der verschiedenen Phasen des Systems, Sirenenausgang mit drei Phasen: Alarm, Alarm und Auslöschung, Gasschild ausgelöst, Doppellöschschaltung und Schaltkreisen zum Schließen der Gates und Signalisieren des Status des Systems. Optional können folgende Baugruppen angeschlossen werden: eine ITAC-Baugruppe, eine serielle VSN-232-Schnittstelle und ein IP-Übertragungsmodul.
Eigenschaften und Vorteile:- Auswahl nach manuellem, automatischem und Wartungsmodus
- Vollständig programmierbares Standby und Pause
- Manuelle Übersteuerung
- Sirenenausgang mit drei Stufen
- 1134-CPD-045
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS