/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Derzeit kommt es zu kurzen Dienstunterbrechungen, die einige Funktionen der Website beeinträchtigen. Vielen Dank für Ihre Geduld, während unser Team an der Behebung des Problems arbeitet.

    releasing panels

    Löschmanagement-Einheit

    Auslaufmodell

    Die Löscheinheit UDS-4N ist ein autonomes Peripheriegerät, das in der Lage ist, mithilfe von Befehlen der Brandentdeckungs-Steuereinheit eine Löschanlage gem. EN12094-1 zu steuern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Löscheinheit UDS-4N ist ein autonomes Peripheriegerät, das in der Lage ist, mithilfe von Befehlen der Brandentdeckungs-Signalzentrale eine Löschanlage gemäß EN12094-1 zu steuern.

    Die Löschsteuerzentrale UDS-4N verwaltet eine Löschzone und kann über die Voralarm- und Alarmeingänge an konventionelle Steuereinheiten angeschlossen werden. Außerdem können die Steuereinheiten durch vollständige Einbindung sowohl in Ringbus mit dem CLIPProtocol als auch mit ADVANCED Protocol adressiert werden. Das UDS-4N verfügt über ein 7-Zoll-Farb-Touch-Anzeige und 11 Anzeigeleuchten, die den Zustand der Löscheinheit identifizieren. Die grafische Benutzerschnittstelle und die Menüs wurden mit denen der neuen AM-8200-Serie von Zentralenrechnern vereinheitlicht, um eine einfache und intuitive Benutzererfahrung zu ermöglichen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • EN 12094-1
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten