/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Freigabe-Panele

    Löschpanel von Notifier

    Auslaufmodell

    Die Löschsteuerzentrale von Honeywell wurde entwickelt, um die automatische Auslösesequenz von Löschanlagen effizient zu steuern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Löschsteuerzentrale von Honeywell wurde entwickelt, um die automatische Auslösesequenz von Löschanlagen effizient zu steuern. RP1r-PLUS umfasst ein geschaltetes 65-W-Netzteil mit Akkuladegerät mit drei Eingangszonen für den direkten Anschluss an konventionelle Melder und Druckknopfmelder mit externem Auslöser, zwei überwachte und elektronisch geschützte Ausgangsstromkreise, zwei Warntongeberausgänge mit unterschiedlichen Frequenzen zur Kennzeichnung der einzelnen Stufen wie Warnung, Alarm, Verlängerung/Notabschaltung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Zwei Ausgänge von Warntongebern
    • Ein geschaltetes 65-W-Netzgerät mit Akku
    • Drei Eingangszonen für den direkten Anschluss an konventionelle Melder und Druckknopfmelder mit externem Auslöser
    Zertifizierungen:
    • UNI EN 12094.1
    • EN 54-2
    • EN 54-4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER