/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Geplante Wartung: Diese Website wird am Samstag, den 31. Oktober, von 21:00 Uhr bis Sonntag, den 1. November, 7:00 Uhr EST aufgrund planmäßiger Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein (Sonntag, 1. November, von 1:00 bis 12:00 Uhr GMT, von 2:00 bis 13:00 Uhr CET und von 6:30 bis 17:30 Uhr IST). Vielen Dank für Ihre Geduld.

    releasing panels

    Löschpanel von Notifier

    Auslaufmodell

    Die Löschsteuerzentrale von Honeywell wurde entwickelt, um die automatische Auslösesequenz von Löschanlagen effizient zu steuern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Löschsteuerzentrale von Honeywell wurde entwickelt, um die automatische Auslösesequenz von Löschanlagen effizient zu steuern. RP1r-PLUS umfasst ein geschaltetes 65-W-Netzteil mit Akkuladegerät mit drei Eingangszonen für den direkten Anschluss an konventionelle Melder und Druckknopfmelder mit externem Auslöser, zwei überwachte und elektronisch geschützte Ausgangsstromkreise, zwei Warntongeberausgänge mit unterschiedlichen Frequenzen zur Kennzeichnung der einzelnen Stufen wie Warnung, Alarm, Verlängerung/Notabschaltung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Zwei Ausgänge von Warntongebern
    • Ein geschaltetes 65-W-Netzgerät mit Akku
    • Drei Eingangszonen für den direkten Anschluss an konventionelle Melder und Druckknopfmelder mit externem Auslöser
    Zertifizierungen:
    • UNI EN 12094.1
    • EN 54-2
    • EN 54-4
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten