/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    6500RS Conventional Optical Smoke Beam Detector

    Auslaufmodell

    Das Modell 6500RS ist ein Rauchmelder mit optischem Lichtstrahl des Reflektortyps, der als Bestandteil von Brandmeldesystemen betrieben werden kann

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die 6500RS und 6500R arbeiten hauptsächlich nach dem Prinzip der Lichtverdunkelung unter Verwendung eines Infrarotstrahls. Optische Lichtstrahlrauchmelder eignen sich besonders zum Schutz von Gebäuden mit großen offenen Räumen wie Lagerhallen, Atriums usw. Die Melder 6500RS und 6500R sind kombinierte Sender/Empfänger, die direkt an einen herkömmlichen Melderkreis angeschlossen werden können. Der Infrarot-Transmitter erzeugt einen Lichtstrahl in Richtung eines Reflektors mit hoher Effizienz. Der Reflektor sendet den Strahl an den Empfänger zurück, wobei eine Analyse des empfangenen Signals durchgeführt wird. Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu bestimmen. Der 6500RS verfügt über eine einzigartige Remote-Testfähigkeit, die sowohl die Optik als auch die Elektronik des Geräts vollständig testet. Ein optischer Filter wird automatisch vor der Optik eingeführt, wodurch der zurückgesandte Strahl abgeschwächt und die Einheit in Alarm versetzt wird. Der 6500R umfasst nicht die Fähigkeit zur Fernprüfung.

    Die Ausrichtung des Melders wird mit Hilfe der Zielvorrichtung für die Pistole des Melders vereinfacht. Dies kann mit dem numerischen Signalstärkenindikator weiter abgestimmt werden, um die optimale Ausrichtung einzustellen. Die Empfindlichkeit des Melders kann auf zwischen 25 % und 50 % Verdunkelung eingestellt werden, was Flexibilität bei der Anwendung bietet, um der Umgebung gerecht zu werden, in der der Melder installiert wird. Zusätzlich zu den vier Alarmschwellenwerten mit festem Wert gibt es zwei variable Schwellenwerte, die automatisch Änderungen in der Umgebung kompensieren, die ansonsten zu unerwünschten Alarmen führen könnten, während sie innerhalb eines bekannten Empfindlichkeitsbereichs bleiben. Der Melder beinhaltet eine automatische Driftkompensation, wodurch der Melder seine Erkennungsschwellen in Übereinstimmung mit einer langfristigen Signalreduktion des Strahls, der durch die Kontamination der optischen Oberfläche verursacht wird, anpassen wird. Der Melder kann zur Ausrichtung vertikal und horizontal bis zu 10° eingestellt werden. Wenn eine stärkere Winkelanpassung erforderlich ist, ermöglicht das Multi-Mount-Zubehör dem Melder, sich bei der Montage an der Decke vertikal und bei der Wand horizontal durch 28° und 360° horizontal zu bewegen, oder bis zu 23° vertikal und bei der Montage an der Wand um 90° horizontal.

    Merkmale und Vorteile:
    • Kombinierte Sender- und Empfängereinheit
    • 4 x feste Empfindlichkeits-/Schwellenwerte
    • Numerische Indikatoren zur Unterstützung der Strahlausrichtung
    • Standby-, Fault- und Alarm-LED-Anzeigen von vorn und unten sichtbar
    • Strahlausrichtung ±10° horizontal und vertikal
    • Automatische Driftkompensation
    • Externe Stromversorgung
    • Erweiterte Garantie
    • Servo betriebener Testfilter (6500RS)
    Zertifizierungen:
    • EN54-12
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Beam Detector
    • Detector Type
      • Smoke Beam

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Beam Detector
    • Detector Type
      • Smoke Beam
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
    • Product Type : Beam Detector
    • Detector Type : Smoke Beam