/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Linienförmige Rauchmelder

    Linienförmige Rauchmelder Fireray ONE

    Auslaufmodell

    "Der selbstausrichtende linienförmige Rauchmelder Fireray ONE besteht aus der Meldereinheit und 1 bzw. 4 Reflektoren. Die Aufschaltung auf die Ringleitung und das Rücksetzen erfolgen über den esserbus-Koppler (Art.-Nr. 808623.40). "

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die selbstausrichtenden linienförmige Rauchmelder setzen sich aus der Detektoreinheit und einem Prismen-Reflektor zusammen. Anschluss an Ringleitung und Reset erfolgen über den ESSER Bus-Transponder. Die Detektoreinheit enthält den mit dem Reflektor zusammenwirkenden Infrarotsender und -empfänger. Der Fireray ONE wird in der Höhe montiert, aber mindestens 0,3 m unter der Decke, wobei der entsprechende Reflektor diesem gegenüber mit gleichem Abstand zur Decke angebracht wird.

    Über das in der Detektoreinheit integrierte Bedienfeld wird ein sichtbarer Laser auf den Prismen-Reflektor gerichtet. Auf Knopfdruck richtet sich der lineare Rauchmelder dann selbst aus. Die Ausrichtung ist für eine einzelne Person ohne Spezialwerkzeug möglich. Die integrierte Light Cancellation Technology™ verhindert etwaige durch Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen ausgelöste Fehlalarme. Das Building Movement Tracking™ sorgt für eine fortwährende Ausrichtung, wenn sich das Gebäude aufgrund von Temperaturänderungen bewegt oder verzieht. Das Gerät benötigt eine separate Stromversorgung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Müheloses Ausrichten mit integriertem sichtbaren Laser und automatischer Ausrichtung
    • Integrierte Benutzerschnittstelle
    • Unerwünschte Alarme werden mit der Light Cancellation Technology™ verhindert.
    • Building Movement Tracking™ sorgt für fortwährende Ausrichtung.
    • Verschmutzungskompensation bietet Abhilfe bei allmählicher Ansammlung von Staub auf der Optik
    • Einfache und schnelle Reinigung der Detektoren ohne Auswirkungen auf die Ausrichtung
    Zertifizierungen:
    • EN54-12 DOP-F2237
    • EN54-12 VdS G 218070
    • EN54-12 Bosec B-9223-FD-K1066
    • UL 268 20180621-S3417
    • CSFM 7260-1508:0500
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS