/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    antennas

    RFW 4000 GSM/GPRS/3G Module

    Auslaufmodell

    Inkl. ISDN-Anschlusskabel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die RFW 4000 GSM/GPRS/3G Module von Honeywell erweitern die Übertragungsgeräte DS 6700, DS 6750, DS 7700 und DS 7600 um einen zweiten Übertragungsweg über 2G(GSM) oder 3G(UMTS). Je nach Programmierung der Einbruchmelderzentrale oder des Übertragungsgerätes kann diese in beliebiger Kombination oder allein zur Übertragung von Alarmen, Meldungen oder Routinerufen in GSM- oder IP-Netzwerken verwendet werden, so dass jede Anwendung ohne kabelgebundene Übertragungsleitungen möglich ist.

    Merkmale und Vorteile:
    • Steckmodul zu DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
    • Passt in vorhandene Gehäuse, belegt keinen zusätzlichen Modulmontageplatz
    • Mitgelieferte Antenne kann auf Schalttafelgehäuse installiert werden
    • Optionale External Antenna anschließbar
    • LEDs für Statusinfo
    • SIM-Kartenhalter für Mini-SIM
    • Unterstützte Protokolle:
    • VdS 2465 S2
    • Feste und bedarfsgesteuerte IP-Verbindungen über GPRS/3G
    • AES-Verschlüsselung
    • Chiasmus-Verschlüsselung (DS 6750, DS 7700)
    • TELIM
    • Kontakt-ID (DS 6750)
    • Sprache (DS 6700, DS 6750)
    • E-Mail (ohne SSL) über GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)
    • SMS
    • NTP über GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten