software
MB-Secure License, Makros/Partitionen
Die MB-Secure License ist eine Lizenz der Stufe 1 eines Drittanbieters, die eine Verbindung zu anderen Systemen über das TCP/IP-Protokoll für die Integration von Systemen oder Verwaltungssoftware eines Drittanbieters ermöglicht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die MB-Secure license ist eine Lizenz der Stufe 1 eines Drittanbieters, die eine Verbindung zu anderen Systemen über das TCP/IP-Protokoll für die Integration von Systemen oder Verwaltungssoftware eines Drittanbieters ermöglicht. Die Kommunikation erfolgt über ein proprietäres Protokoll pro REST mit JSON über Web Sockets und muss auf dem System implementiert werden, das mit MB-Secure kommunizieren muss.
Merkmale und Vorteile:- TLS 1.2 verschlüsseltes TCP/IP Kommunikationsprotokoll
- Bis zu 4 verschiedene Anschlüsse pro Panel
- Partitions-Status, Ereignisse
- Detektor Gruppe Zustände, Ereignisse
- Makro Kontrolle