/content/hbtbt/de/de/search-results.html

Gehäuse und Hardware

Internal Lock Accessory

Internes Schlosszubehör hat eine profilierte Zylinderlochung.

Überblick

Die kompakte und flache Gestaltung der Slimline-Familie ermöglicht eine verborgene Befestigung der Sensoren im Spalt zwischen Rahmen und Fensterscheibe oder Türblatt. Für die Öffnungs- und Verschlussüberwachung von Fenstern oder Türen mit Mehrfachverriegelung und verdeckter Schubstange ist ein spezieller Verschlusssensor erhältlich.

Der Sensor wird an der Druckstange des Schlosses befestigt. Eine Übertragung zwischen Sender und Sensor ist nur möglich, wenn das Fenster oder die Tür geschlossen und der Griff verriegelt ist.

Merkmale und Vorteile:
  • Zur Verwendung mit fast allen Schlössern mit Mehrfachverriegelung
  • Kein Austausch der Originalausstattung notwendig
  • Der Sensor kann problemlos an bereits bestehenden Fenster- oder Türinstallationen oder auch später montiert werden
Sortieren
Andere
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Certificate of Conformance
6.14 MB
Katalog
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Name
Dokumententyp
Dateigröße
Certificate of Conformance
6.14 MB
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
022136
Innenschild, chromfarben
alt
022138
Innenrosette, verchromt f. ProfilzylinderM5.
Image
SKU
Description
alt
022136
Innenschild, chromfarben
alt
022138
Innenrosette, verchromt f. ProfilzylinderM5.