/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und Hardware

    Einbruchmeldeanlage

    Auslaufmodell

    Die Einbruchmeldeanlagen von Honeywell Security sind Türschutz-Schnittstellen, die zur Überwachung von Türen eingesetzt werden, die auch dann geschützt werden müssen, wenn das Galaxy-System nicht aktiviert ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Honeywell Security Einbruchmeldeanlagen-Türwächter-Schnittstelle (DGI) wird zur Bewachung von Türen verwendet, die auch dann geschützt werden müssen, wenn das Galaxy-System nicht aktiviert ist. Unbefugter Zugang zu einem geschützten Bereich führt zu einer lokalen, akustischen Warnung. Der DGI sollte sich in der Nähe der zu schützenden Tür(en) befinden und sicherstellen, dass die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gerichtet ist, wenn versucht wird, unbefugten Zutritt zu erhalten. Galaxy Dimension vereint erstklassige Einbruchmeldefunktionen und fortschrittliche Zugangskontrollfunktionen in einem einzigen, integrierten System. Die Installation und Programmierung eines vollständigen Sicherheitssystems ist somit einfacher, schneller und effizienter als je zuvor. Sie müssen nur noch ein System installieren und warten, erreichen den technischen Support über eine zentrale Anlaufstelle und benötigen lediglich eine Schulung für das gesamte System. Hierdurch erzielen Sie direkt spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen. Ein kombiniertes Einbruchmelde- und Zugangskontrollsystem bietet dem Endbenutzer maximale Benutzerfreundlichkeit bei höchster Sicherheit. Das Galaxy Türsteuermodul ermöglicht die Nutzung der flexiblen Zugangskontrolleinrichtungen. Jedes DCM bietet vollständig integrierte Sicherheit für bis zu zwei Türen. Das integrierte Design ermöglicht es Errichtern, ein System einfacher zu planen. Entscheiden Sie zunächst, welche separaten Bereiche (Gruppen) geschützt werden müssen. Ordnen Sie dann die Türen, Melder und Benutzervorlagen nach Bedarf jedem Bereich zu. Das System erledigt den Rest. Einfach!

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Steuerung von bis zu 64 Türen
    • Bereichsbasierte integrierte Zugangskontrolle und Einbruchmeldung. Kein Zutritt zu aktivierten Bereichen. Vermeidung von Falschalarmen
    • Bis zu 1.000 Usern
    • Zutritts-Ereignisprotokoll mit 1.000 in der Zentrale aufgezeichneten Ereignissen (separates Einbruchmeldeprotokoll)
    • Vollständig anpassbare wöchentliche Zeitpläne für die Zugangskontrolle, einschließlich automatischer Aktivierung und Ausgabefunktionen
    • Bis zu 32 jährliche Urlaubspläne mit jeweils 20 Zeiträumen
    • Entspricht sowohl EN 50131 als auch EN 50133 für kombinierte Einbrucherkennung und Zugangskontrolle
    • Kontrolle des Benutzerzugangs über Zugangsvorlagen und den Aktivierungsstatus der Gruppen
    • Automatische Deaktivierung des Bereichs hinter einer Tür beim Zugang befugter User. Dies vermeidet Fehlalarme, wenn die Deaktivierung vergessen wird.
    • Die Gruppen können durch Drücken der Taste „„Menu Recall“ (Menüabruf)“ nach dem Durchziehen der Karte oder durch dreimaliges Durchziehen eingestellt werden.
    • Mit jedem Leser kann eine Systemtastatur verbunden werden, über die die Menü-Rückruf-Funktion gesteuert wird
    • Durch die Evakuierungssteuerung werden Türen im Brandfall entriegelt.
    • Accentic Leser verfügen über einen Sabotageschutz nach EN 50131-3. Erforderlich zum Einstellen und Aufheben des Systems
    • Wiegand-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung unterschiedlichster Leser- und Kartentechnologien mit bis zu 40 Bit. Diese Kompatibilität ermöglicht Ihnen, vorhandene Installationen nachzurüsten.
    • - Kompatibel mit Wiegand-Tastaturen im 8-Bit-Burst-Modus.
    • - DCM-Module im kompakten Kunststoffgehäuse oder zusammen mit einem PSU- und RIO-Erweiterungsmodul in einem Metallgehäuse für eine einfache Installation.
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-1
    • CE
    • ULC
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security