Gehäuse und Hardware
ZG10 Additional Housing
Das Zusatzgehäuse ist für die Installation der MB-Secure Grundplatine ausgelegt, die mit einer Basislizenz auf AXS4Secure geändert werden kann. Es ist auch für die Unterbringung eines AXS4Secure konzipiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Zusatzgehäuse ist für die Installation der MB-Secure Grundplatine ausgelegt, die mit einer Basislizenz auf AXS4Secure geändert werden kann. Es ist auch für die Unterbringung eines AXS4Secure konzipiert. Das Gehäuse hat genug Platz für Stromversorgung und Batterie. Es bietet eine Schraubenabdeckung und ist mit einem Deckelkontakt zur Sabotageüberwachung ausgestattet.
Zertifizierungen:- IP 30