/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Controller-Lizenzen

    AXS4Secure Access Control

    Auslaufmodell

    AXS4Secure ist ein Zugangskontroll-Terminal für bis zu 2 Türen. Über den RS485-Modulbus können zwei separate Türen mit Indoor- und Outdoor-Lesern (bis zu vier Leser) verbunden werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    AXS4Secure ist ein Zugangskontroll-Terminal für bis zu 2 Türen. Über den RS485-Modulbus können zwei separate Türen mit Indoor- und Outdoor-Lesern (bis zu vier Leser) verbunden werden. Zugangskontrollrechte werden mit IQ Multi-Access Version V18.xx oder höher eingerichtet und verwaltet. Die zentrale Steuereinheit unterstützt die entsprechenden Optionen der übergeordneten Zugangskontroll-Software. AXS4Secure enthält alle Entscheidungsrechte zur Freigabe und Steuerung der Tür (auch im Offline-Modus). Die Endgeräte von AXS4Secure können direkt in bestehende Ethernet-Netzwerke (LANs) integriert werden. Im Ethernet-Netzwerk kann mit IQ MultiAccess eine maximale Konfiguration von 999 Türen pro Standort erreicht werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Reduzierte Lagerhaltung, da nur eine Hauptplatine benötigt wird
    • Es können bis zu 65.535 Mitarbeiter verwaltet werden
    • Nahtlose Skalierung durch ein gemeinsames Lizenzschema
    • Die Funktionen werden durch Lizenzschlüssel aktiviert: Anzahl der Türen pro Gerät, Anzahl der Raum-/Zeitzonen
    • Modulare Konfiguration
    • Bundles lieferbar
    • Kann in der Software im Mischbetrieb mit vorhandenen Terminals aus der ACT-/ACS-Serie betrieben werden