/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    45W Power Supply Unit

    Auslaufmodell

    Die Netzteile sind für eine maximale Batteriekapazität von 18 Ah ausgelegt und können mit der MB Secure IACP-Serie in Kombination mit dem 013730 (ZG20) Gehäuse verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Netzteile sind für eine maximale Batteriekapazität von 18 Ah ausgelegt und können mit der MB Secure IACP-Serie in Kombination mit dem 013730 (ZG20) Gehäuse verwendet werden. Die einzelnen Netz-/Ladeteile zeichnen sich insbesondere durch ihre permanente Akkuüberwachung, Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung aus.

    Die mit dieser Stromversorgung verwendeten Akkus müssen vom VdS geprüft und zugelassen sein. Für die Parallelschaltung von Akkus dürfen nur Akkus gleichen Typs und gleichen Alters sowie gleicher Baureihe verwendet werden. Diese Netzteile verfügen über 2 LEDs zur Status- und Fehlererkennung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Permanente Batterieüberwachung
    • Temperaturgeführte Batterieladespannung
    • Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung
    • Tiefentladeschutz
    • Ladeanschlussüberwachung
    • Batteriedefekterkennung
    Zertifizierungen:
    • G115701, Klasse A
    • EN 50131-6, Grad 2, Klasse II