/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Software

    Extension License

    Auslaufmodell

    Das innovative Lizenzierungsschema von MB-Secure ermöglicht die individuelle Erweiterung von Partitionen, Meldergruppen, Benutzern, Makros.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das innovative Lizenzierungsschema von MB-Secure ermöglicht die individuelle Erweiterung von Partitionen, Meldergruppen, Benutzern, Makros sowie zusätzlichen Integrationen wie Zugangskontrolle oder sogar Kommunikationsprotokollen für wirtschaftliche Lösungen mit einem einzigen System. Die Integration von Erkennen von Eindringversuchen, Zugangskontrolle und Videoüberwachung bietet höchste Investitionssicherheit mit einem einzigartig leistungsstarken System. Das MB-Secure Sortiment bietet auch bei sich ändernden Anforderungen an bestehende Systeme volle Flexibilität. Auch eine Erweiterung der Funktionalität ist ohne Austausch der Schalttafel möglich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Signalzentrale zum Erkennen von Eindringversuchen mit integrierter Zugangskontrolle
    • Steuereinheit in 6 verschiedenen Grundversionen
    • Modular erweiterbar durch IB2/BUS-2/ Modulbus/BUS-1/AADP
    • Verschlüsselte Kommunikation zwischen Lesegerät und Schalttafel (optional)
    • ONVIF S+G Kameras unterstützt, Video-Wiedergabe über TouchCenter plus
    • Bis zu 10 TouchCenter pro BUS-2 Port, insgesamt bis zu 50
    • Leistungsstarke Makro Engine zur Bearbeitung komplexer Aufgaben