/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    8Ah Power Supply Unit

    Auslaufmodell

    Die Netzteile sind für maximal 8 Ah Batteriekapazität ausgelegt und bieten Tiefentladeschutz, Batterieüberwachung und Batteriedefekterkennung. Sie verfügen außerdem über 2 LEDs, die Status- und Fehlererkennung anzeigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Netzteile sind für maximal 8 Ah Batteriekapazität ausgelegt und bieten Tiefentladeschutz, Batterieüberwachung und Batteriedefekterkennung. Sie verfügen außerdem über 2 LEDs, die Status- und Fehlererkennung anzeigen.

    Diese einzelnen Netz-/Ladeteile zeichnen sich insbesondere durch ihre permanente Akkuüberwachung, Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung aus. Die zur Energieversorgung verwendeten Akkus müssen vom VdS geprüft und zugelassen sein. Für die Parallelschaltung von Akkus dürfen nur Akkus gleichen Typs und gleichen Alters sowie gleicher Baureihe verwendet werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Permanente Batterieüberwachung
    • Temperaturgeführte Batterieladespannung
    • Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung
    • Tiefentladeschutz
    • Ladeanschlussüberwachung
    • Batteriedefekterkennung
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-6-konform
    • VdS-Genehmigung