/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzteile

    Schaltnetzteil

    Auslaufmodell

    Für jede Anwendung steht ein passendes Netz-/Ladeteil zur Verfügung. Die einzelnen Netzteile/Ladeeinheiten zeichnen sich insbesondere durch ihre permanente Akkuüberwachung, Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung aus.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Für jede Anwendung steht ein passendes Netz-/Ladeteil zur Verfügung. Die einzelnen Netzteile/Ladeeinheiten zeichnen sich insbesondere durch ihre permanente Akkuüberwachung, Spannungsstabilisierung und Strombegrenzung aus.

    Die mit der Energieversorgung verwendeten Akkumulatoren müssen vom VdS geprüft und genehmigt worden sein. Für die parallele Verbindung von Akkus dürfen nur Akkumulatoren des gleichen Typs und Alters und aus der gleichen Produktionsreihe verwendet werden. Darüber hinaus sind die Vorschriften nach DIN VDE 0833-1 einzuhalten. Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil für Bereitschaftsparallelbetrieb mit Tiefentladungsschutz, Akku-Überwachung und Batteriedefekt-Erkennung, ausgelegt bis max. 52 Ah Akkukapazität. Das Netzteil kann mit den Gefahrensystemen verwendet werden:

    Merkmale und Vorteile:
    • BUS-2-Kommunikation mit MB-Secure
    • Permanente Akku-Überwachung von 1/2 Akkumulatoren
    • Temperaturgeführte Akku-Ladespannung, mit optionaler ext. NTC 010693
    • Spannungsstabilisiert mit Strombegrenzung
    • Tiefentladungsschutz
    • Ladeanschlussüberwachung
    • Batteriedefekt-Überwachung
    • Sabotageeingang
    • Hilfseingang/SE im BUS-2-Modus
    • Bis zu 3A Dauerstrom (insgesamt)
    • 1 Ausgang zu Panel 2A
    Zertifizierungen:
    • G114024, Klasse C
    • EN 50131-6:2008, Grad 3, Klasse II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08