Zentralen
Galaxy® Flex Einbruchmeldezentrale
Honeywell bietet eine Reihe von funktionsreichen Galaxy® Flex-Einbruchmeldesystemen. Diese hybride Sicherheitslösung für Einbruchmelde- und Türsteuerung bringt Leichtigkeit und Flexibilität in kleine bis mittelgroße Sicherheitsanlagen der Stufe 2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Honeywell bietet eine Reihe von funktionsreichen Galaxy® Flex-Einbruchmeldesystemen. Diese hybride Sicherheitslösung für Einbruchmelde- und Türsteuerung bringt Leichtigkeit und Flexibilität in kleine bis mittelgroße Sicherheitsanlagen der Stufe 2. Galaxy® Flex 20 ist mit zahlreichen Funktionen für bis zu 20 Zonen ausgestattet und eignet sich für kleine bis mittelgroße Anlagen, bei denen eine einfache Installation und Funktionalität wichtig sind. Die Erweiterungskosten werden durch 12 integrierte Zonen minimiert, die durch das BauGehäusesystem von Galaxy Flex vollständig anpassbar und weiter erweiterungsfähig sind.
Galaxy® Flex bietet die Flexibilität von drahtgebundenen und drahtlosen Systemen in einem robusten System, ohne die Zuverlässigkeit des Systems zu beeinträchtigen. Mit der intuitiven Windows-Programmierschnittstelle von Galaxy Flex ist die Programmierung schnell und einfach. Die Galaxy Flex kann mit der Remote Servicing Suite (RSS) von Galaxy von einem zentralen Standort aus überwacht werden, so dass die Installateure ihren Kunden sofortigen Support und verbesserten Service bieten können und gleichzeitig ihre eigene Zeit und Geld sparen. Errichter können das System aus der Ferne mit vollautomatischer, periodischer Weiterleitung überwachen. Galaxy Flex bietet die Überprüfung von Abläufen, Audiodaten und Bildsequenzen zur Bestätigung des Alarms.
Eigenschaften und Vorteile:- Alarmzwischenspeicherung nach Bildsequenz
- ISN3010B4 zeichnet rund 100 Bilder bei 640 x 352 Pixeln auf
- Bis zu 35 Bilder pro Sequenz mit 10-Bild-Voralarmspeicher
- Vom Honeywell PE Alarmempfänger empfangene Bilder
- Mehrere Kommunikationsoptionen:
- GSM/GPRS, Ethernet
- PSTN über Schnelleinrichtungsassistenten programmierbar
- Mobilanwendung:
- EN 50131-1: 2006 +A1:2009
- EN 50131-3: 2009
- PD6662/2010: BS8243:2010