/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy® Dimension Zentrale

    Die Galaxy Dimension ist eine vollständig integrierte Sicherheitslösung für die Einbruch- und Türkontrolle.

    Übersicht

    Die Sicherheitsanlagen der Galaxy Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruch- und Türsteuerungslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsinstallationen. Es bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Paket. Die innovativen drahtlosen Funktionen bieten qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die sich flexibel an die Anforderungen aller gewerblichen und industriellen Anwendungen anpassen lassen.

    Verkabelung kann aufgrund der Gebäudeästhetik unpraktisch oder einfach zu teuer sein. Durch die Entfernung der Verkabelung können erhebliche Einsparungen bei den Gesamtinstallationskosten erzielt werden, insbesondere bei größeren Installationen. Für Benutzer ist eine drahtlose Lösung weniger invasiv und minimiert die Unterbrechung ihres Geschäfts. Die drahtlosen Optionen von Galaxy Dimension können mit oder als Alternative zu einer kabelgebundenen Lösung verwendet werden, was Errichtern zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten und erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen bietet.

    Um eine ausfallsichere Kommunikation zu gewährleisten, umfassen mehrere Kommunikationswege für die Alarmsignalisierung GPRS, Ethernet und Standardtelefonleitung (PSTN). Diese Optionen ermöglichen auch maximale Flexibilität und Einstellung, um bestehende Netzwerkinfrastrukturen zu nutzen und Störungen für Kunden zu minimieren.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Bis zu 520 Zonen
    • Steuerung von bis zu 64 Türen
    • Schutz für bis zu 32 Gruppen
    • Bis zu 1.000 Usern
    • Bis zu 67 Wochenpläne verfügbar
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-3:2009
    • EN 50131-6:2008
    • PD6662:2010