/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy Dimension Control Panel Kits

    Auslaufmodell

    Galaxy Dimension Bedienfeld-Kits. Integriertes Einbruch- und Türbedienpultprogramm für mittlere bis große Sicherheitsinstallationen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Dimension-Bedienfeld-Kits umfassen eine Reihe von Bedienfeldern und zusätzlichen Komponenten, die auf den vielseitigen Einsatz zugeschnitten sind. Bei dieser Serie von Sicherheitssystemen handelt es sich um eine vollständig integrierte Einbruch- und Türsteuerungslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsinstallationen. Es bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Paket. Eine innovative Wireless-Funktion bietet qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen mit der Flexibilität, die Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung zu erfüllen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Bis zu 520 Zonen
    • Bis zu 64 Türen gesteuert
    • Schutz von bis zu 32 Gruppen
    • Bis zu 1000 Benutzer
    • Bis zu 67 Fahrpläne pro Woche verfügbar
    Zertifizierungen:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010