/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy Flex Control Panels

    Flexibles Bedienfeldsortiment für kleine bis mittelgroße Sicherheitsinstallationen

    Übersicht

    Die Galaxy Flex-Bedienfeldserie ist eine vollständig integrierte Sicherheitslösung für Einbruchs- und Türsteuerungen, die kleinen bis mittelgroßen Sicherheitssystemen der Klasse 2 ein neues Maß an Leichtigkeit und Flexibilität verleiht. Die drei funktionsreichen Panel-Optionen des Galaxy Flex basieren auf einem modularen Design, das eine vollständige Anpassung an spezifische Bedürfnisse ermöglicht.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verschlüsselte Multi-Path-IP-Kommunikation (GSM/GPRS) und Heartbeat-Überwachung
    • Polycarbonatgehäuse mit Batterieüberwachung und hinterem Tamper
    • Visuelle Alarmverifizierung (nur Klasse 2)
    • Unübertroffene Zuverlässigkeit auf dem Markt.
    • Flexibel und erweiterbar für die unterschiedlichsten Marktanforderungen
    • API für 3rd-Party-Integrationen mit Gebäudemanagementsystemen
    • Intelligente Verbesserungen
    • Verbesserte Flexibilität (mehr Gruppen, Benutzer, Links, Zeitpläne, DCMs und Tastaturen)
    • Vollständige Kommunikationsabdeckung für ARCs mit Integration von Kommunikationsmodulen von Drittanbietern
    • Banking-Funktionen für einen einfachen und schnellen Einrichtungsprozess
    Zertifizierungen:
    • EN50131-3: 2009
    • Sicherheitsstufe 2 Umweltklasse II
    • PD6662:2010