/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy Flex/Flex+ Control Panel Kits

    Flexible Bedienfeld-Kits für kleine bis mittelgroße Sicherheitsinstallationen.

    Übersicht

    Die Flex/Flex+ Schaltschrank-Kits verfügen über eine Reihe von Schaltschränken und zusätzlichen Komponenten, die auf den vielseitigen Einsatz zugeschnitten sind. Mit Galaxy Flex profitieren Installateure von einer EN-Klasse 2-Sicherheit

    Galaxy Flex+ bietet die zusätzliche Flexibilität der Konformität von EN Grade 2 und EN Grade 3 und passt sich automatisch an die gesetzlichen Anforderungen verschiedener Installationen an. Dies stellt sicher, dass das richtige Sicherheitsniveau für verschiedene Kundenbedürfnisse effizient bereitgestellt wird.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verschlüsselte Multi-Path-IP-Kommunikation (GSM/GPRS) und Heartbeat-Überwachung
    • Polycarbonatgehäuse mit Batterieüberwachung und hinterem Tamper
    • Visuelle Alarmverifizierung (nur Klasse 2)
    • Unübertroffene Zuverlässigkeit auf dem Markt.
    • Flexibel und erweiterbar für die unterschiedlichsten Marktanforderungen
    • API für 3rd-Party-Integrationen mit Gebäudemanagementsystemen
    • Intelligente Verbesserungen
    • Verbesserte Flexibilität (mehr Gruppen, Benutzer, Links, Zeitpläne, DCMs und Tastaturen)
    • Vollständige Kommunikationsabdeckung für ARCs mit Integration von Kommunikationsmodulen von Drittanbietern
    • Banking-Funktionen für einen einfachen und schnellen Einrichtungsprozess
    Zertifizierungen:
    • EN50131-3: 2009
    • Sicherheitsstufe 2 Umweltklasse II
    • PD6662:2010