/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zentralen

    Galaxy Flex+ Control Panels

    Hybrid-Einbruchmeldezentralen der Klasse 2/3 für kleine bis mittlere Wohn- und Gewerbeinstallationen

    Übersicht

    Mit Galaxy Flex+ können Sie jetzt zwischen Sicherheitsstufe 2 und Stufe 3 wechseln – so erhalten Sie das richtige Sicherheitsniveau für die Einhaltung lokaler gesetzlicher Vorschriften und eine automatische Konfiguration für beide Sicherheitsstufen. . Galaxy Flex+ bietet Zugriff auf bis zu 100 Zonen über drei leistungsstarke und funktionsreiche Bedienfeldoptionen. Die äußerst vielseitige Serie verfügt über drei verschiedene Formfaktoren, darunter robuste Polycarbonat-Gehäuse mit einzigartigen Steckplätzen für Erweiterungen, HF- und Kommunikationsmodule für eine einfache und effiziente Installation und Wartung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Sichere Cloud-basierte verwaltete Video-, Zugriffskontrolle und Eindringversuche.
    • Video-, Zugriffskontroll- und Intrusion-Bereitstellungen an mehreren Standorten werden durch Cloud-basierte Konfiguration und Verwaltung vereinfacht
    • Plug-and-Play-Cloud-fähige Bedienfelder für Installationen der Klassen 2 und 3
    • Scharf-/Unscharfschaltung und System-Reset
    Zertifizierungen:
    • EN50131-3: 2009
    • Sicherheitsstufe 3 Umweltklasse II
    • EN50131-5-3:2005
    • PD6662:2010