/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Honeywell Sucre Box

    Auslaufmodell

    Die Honeywell Sucre Box ist ein drahtloses Sicherheitssystem mit E-Mail- und optionaler SMS-Benachrichtigung. Der Eigentümer erhält bei Auftauchen eines Unbefugten eine E-Mail oder wenn ein Alarm aufgrund von Rauch oder CO-Gas ausgelöst wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Honeywell Le Sucre ist ein kabelloses Panel mit kabellosem TAG-Leser und kabellosen Sensoren, die auf der europäischen Frequenz 868 MHz arbeiten. Le Sucre wurde so konzipiert, dass er sich unauffällig in die modernen, stilvollen Innenräume einfügt und überall im Haus aufgestellt werden kann.

    Es bietet eine Reichweite von mehr als 1000 Metern im freien Raum und integriert ein GPRS-Modul für Alarmübertragungen und Benachrichtigungen. Le Sucre kann an einem diskreten Ort installiert werden, der es jedem Eindringling erschwert, ihn zu finden. Die Qualität der Funkübertragung ist so ausgelegt, dass sie maximalen Schutz vor Interferenzen bietet, und der außergewöhnliche unabhängige Betrieb der Le Sucre Peripheriegeräte garantiert dauerhafte Zuverlässigkeit, damit der Benutzer sich keine Sorgen machen muss. Eine weitere Funktion ist, dass Rauch- oder Kohlenmonoxidgas einen akustischen Alarm auslösen kann. Le Sucre verfügt über eine drahtlose Funktion zur visuellen Überprüfung, mit der Sie sehen können, was passiert, falls ein Alarm ausgelöst wird. Der Hausbesitzer wird per SMS (eine optionale Funktion) oder per E-Mail benachrichtigt und kann sofort erkennen, ob ein Einbruch stattgefunden hat oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Le Sucre reduziert die Gebühren für Dienstleistungen und ermöglicht es Hausbesitzern, ihre Familie, ihren Besitz und ihr Vermögen zu geringen Kosten zu schützen
    • Mit der Total Connect 2.0E Remote-Anwendung ermöglicht Le Sucre Hausbesitzern, ihr Haus und ihre Familie über einen PC oder ein Smartphone zu überwachen
    • SMS- und E-Mail-Benachrichtigung an den Endbenutzer im Falle eines Alarms
    • Komprimierte drahtlose Technologie:
    • -kann Bilder von speziellen PIR-Kameras senden
    • - GPRS, 868 MHz Funk - Bis zu 32 Funkkanäle
    • - Mehr als 1000 Meter Funkreichweite im freien Raum
    • Rauch oder Kohlenmonoxidgas können einen akustischen Alarm auslösen
    • Kompaktes Design
    • Batteriepufferung falls der Strom ausfällt
    • Informiert über die Umgebungstemperatur in Räumen, in denen ein PIR installiert ist, live und in der Cloud gespeichert