Zentralen
MAX4 Leser Zugangskontrolle
Die MAX4 Leser-Zugangskontrollen sind Geräte für Einzeltüren, die auch zum Scharf- und Unscharfschalten Ihrer Alarmtafel verwendet werden können.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die MAX4 Leser-Zugangskontrollen sind für einzelne Türen konzipiert, die auch zum Setzen und Entschärfen Ihrer Alarmzentrale verwendet werden können. Die MAX4 kann auf zwei Arten konfiguriert werden: online und eigenständig. Im Stand-alone-Modus kann MAX4 für die Türsteuerung ohne Verbindung mit einem Galaxy-System verwendet werden. Im Stand-alone-Modus wird der MAX4 mit den MAX4-Näherungskarten oder -Tags programmiert und betrieben. Die Näherungskarten und -etiketten haben jeweils eindeutige ID-Nummern und müssen vor dem Betrieb des Systems mit dem MAX4 gekennzeichnet werden. Im Speicher des MAX4 können bis zu 1.000 ID-Nummern abgelegt werden. Davon sind mindestens drei für Master reserviert. Nach der Programmierung wird die ID-Nummer der Tags und Karten auf unbestimmte Zeit im MAX4-Speicher gespeichert, bis sie entwertet (entfernt) werden. Durch das Entfernen der Stromversorgung vom MAX4-Leser wird der Programmierspeicher nicht gelöscht. MAX4 kann im Online-Modus mit kompatiblen Galaxy-Zentraleen als Integrationsbaustein im System betrieben werden. In dieser Konfiguration kann der MAX4 Leser sowohl für die Türsteuerung als auch für das Einstellen-Aufheben des Alarmsystems verwendet werden, wobei die vollständige Rückverfolgbarkeit des Users in der Galaxy-Zentrale gespeichert wird.
Eigenschaften und Vorteile:- In einer eigenständigen Konfiguration können sie zur Türsteuerung ohne Verbindung zu einem Galaxy-System verwendet werden
- Im Online-Modus können sie sowohl für die Türsteuerung als auch für das Alarmsystem verwendet werden, wobei die vollständige Benutzerrückverfolgbarkeit in der Galaxy-Zentrale gespeichert ist.
- Nach der Programmierung wird die ID-Nummer der Tags und Karten auf unbestimmte Zeit im MAX4-Speicher gespeichert, bis sie entwertet werden