Zentralen
MAXPRO Einbruchmeldezentrale – Serie MPI 2000
Mit den Zentralen der MAXPRO® Intrusion 2000-Serie (MP2000E, MP200EBX, MP2100E, MP2100EBX) können Bediener bis zu 60 programmierbare Zonen und bis zu 500 Benutzer und 46 Peripheriegeräte anschließen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MAXPRO® Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO®-Produktfamilie und nutzt MAXPRO® Cloud für Konfiguration, Wartung und Verwaltung.
MAXPRO® Cloud ist eine vollständig integrierte Zugriffs-, Video- und Intrusion Security-as-a-Service-Plattform. MAXPRO® Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an einem oder mehreren Standorten einfach und skalierbar. Benutzer können ihr Sicherheitssystem jederzeit und überall über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative, preisgekrönte App verwalten.
Die MAXPRO® Intrusion 2000E- und 200EBX-Panels bieten 60 programmierbare Zoneneingänge, 60 Ausgänge, 500 Benutzer und 30 Berechtigungsgruppen.
Die MAXPRO Intrusion 2100E und 2100 EBX verfügen über ein 2100EBX-Panel mit 150 programmierbaren Zoneneingängen, 100 Ausgängen, 2000 Benutzern und 50 Berechtigungsgruppen.
Controller können separat (MPIP2000E, MPIP2100E) oder mit Gehäuse und Netzteil (MPIP2000EBX, MPIP2100EBX) erworben werden.
Merkmale und Vorteile:- Cloud-gehostet, skalierbar, erweiterbar, effizient, keine Server oder Software erforderlich
- Sichere HTTPS-Anmeldung und 256-Bit-Verschlüsselung, hochverfügbare Rechenzentren
- Integrierte Einbruch-, Zutritts- und Videoüberwachung mit Plug-and-Play-Geräteanschluss
- Konfigurieren Sie Konten, Standorte, Zeitpläne und Personen vorab und sparen Sie so Installationszeit vor Ort
- Konfigurieren und verwalten Sie Standorte, Geräte, Zeitpläne, Berechtigungsgruppen und Benutzer über mehrere Standorte hinweg aus der Cloud
- Konzipiert für kleine bis mittlere Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten
- Panel-Firmware- und Peripherie-Updates können aus der Cloud gepusht werden, ohne dass ein LKW gefahren werden muss
- Wachsen und skalieren Sie ganz einfach mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden
- MPI-BEDIENFELD
- Dieses Produkt wurde von BRE Global Ltd. UK auf Konformität getestet:
- - EN 50131-3:2009, Klasse 3, Umweltklasse II
- - EN 50131-6:2017 Typ A
- - EN 50136-2:2013 Kategorie SP5 (DP4 bei Verwendung mit MPICLTEE)
- - EN 50131-10:2014 Typ Z bei Verwendung in Verbindung mit MAXPRO® Einbruchschutzgehäuse MPIBXM35
- MPI-SCHRANK
- Dieses Produkt wurde von BRE Global Ltd. UK auf Konformität getestet:
- - EN 50131-3:2009 Grad 3 Umweltklasse II bei Verwendung mit zertifizierten MAXPRO® Intrusion-Controllern oder Peripheriegeräten