/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    MAXPRO Einbruchmeldezentrale – Serie MPI 3000

    Auslaufmodell

    Das Panel der MAXPRO® Intrusion 3000-Serie bietet 300 programmierbare Zoneneingänge, 200 Ausgänge, 5000 Benutzer und 92 Peripheriegeräte.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MAXPRO® Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO®-Produktfamilie und nutzt MAXPRO® Cloud für Konfiguration, Wartung und Verwaltung.

    MAXPRO® Cloud ist eine vollständig integrierte Zugriffs-, Video- und Intrusion Security-as-a-Service-Plattform. MAXPRO® Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an einem oder mehreren Standorten einfach und skalierbar. Benutzer können ihr Sicherheitssystem jederzeit und überall über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative, preisgekrönte App verwalten.

    Das MAXPRO® Intrusion 3000E-Panel bietet 300 programmierbare Zoneneingänge, 200 Ausgänge, 5000 Benutzer und 100 Berechtigungsgruppen.

    Der Controller kann separat (MPIP3000E) oder mit Schrank und Netzteil (MPIP3000EBX) erworben werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Cloud-gehostet, skalierbar, erweiterbar, effizient, keine Server oder Software erforderlich
    • Sichere HTTPS-Anmeldung und 256-Bit-Verschlüsselung, hochverfügbare Rechenzentren
    • Integrierte Einbruch-, Zutritts- und Videoüberwachung mit Plug-and-Play-Geräteanschluss
    • Konfigurieren Sie Konten, Standorte, Zeitpläne und Personen vorab und sparen Sie so Installationszeit vor Ort
    • Konfigurieren und verwalten Sie Standorte, Geräte, Zeitpläne, Berechtigungsgruppen und Benutzer über mehrere Standorte hinweg aus der Cloud
    • Konzipiert für kleine bis mittlere Unternehmen mit einem oder mehreren Standorten
    • Panel-Firmware- und Peripherie-Updates können aus der Cloud gepusht werden, ohne dass ein LKW gefahren werden muss
    • Wachsen und skalieren Sie ganz einfach mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden
    Zertifizierungen:
    • MPI-BEDIENFELD
    • Dieses Produkt wurde von BRE Global Ltd. UK auf Konformität getestet:
    • EN 50131-3:2009, Klasse 3, Umweltklasse II.
    • EN 50131-6:2017 Typ A.
    • EN 50136-2:2013 Kategorie SP5 (DP4 bei Verwendung mit MPICLTEE).
    • EN 50131-10:2014 Typ Z bei Verwendung in Verbindung mit MAXPRO®
    • Einbruchschutzgehäuse MPIBXM35.
    • MPI-SCHRANK
    • Dieses Produkt wurde von BRE Global Ltd. UK auf Konformität getestet:
    • EN 50131-3:2009 Klasse 3 Umweltklasse II bei Verwendung mit
    • zertifizierte MAXPRO® Intrusion Controller oder Peripheriegeräte.