Zentralen
MB-Secure PRO
Die MB-Secure PRO Serie bietet modulare Steuerzentralen für Einbruch- und Zutrittskontrolle. Mit flexibler Lizenzierung, Makros und integrierten Peripheriegeräten passt sie sich jeder Anwendung an und sorgt für höchste Sicherheit und Effizienz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MB-Secure PRO bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, beste Flexibilität und Skalierbarkeit.
In Übereinstimmung mit den neuesten VdS- und EN-Normen werden ein höheres Maß an Redundanz und ein erstklassiger Cybersecurity-Schutz durch 8 Ein-/Ausgänge, 2 Ethernet-Ports, 4 vielseitige Feldbus-Ports auf der Rechnerplatine, einen Krypto-Chip der neuesten Technologie und die Einhaltung der ISA 62443-4-1 gewährleistet. Bis zu 30.000 Benutzer für die Einbruch- und Zutrittskontrolle können über die Pro-Watch 6.5 sowie über IQ MultiAccess verwaltet werden, wobei die leistungsstarke PSIM-Lösung WINMAG plus ebenfalls nativ integriert ist. Die Vielfalt von 5 verschiedenen vorlizenzierten Boards, 3 verschiedenen Gehäusen sowie 3 verschiedenen Stromversorgungen ermöglichen eine ganz individuelle Konfiguration für jeden Anwendungsfall. Tief integrierte Peripheri-Geräte und eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vom Datenträger bis zur Software erlauben es, nahezu jeden Endanwenderwunsch zu erfüllen. Auch spätere Erweiterungen der Funktionalität oder der Systemgröße lassen sich durch das Hinzufügen von Lizenzen oder Modulen leicht realisieren. Die integrierte Web-Konnektivität ermöglicht die Ferninbetriebnahme mit IQ PanelControl sowie Support und Wartung über einen Standard-Webbrowser. Modernste Betriebssysteme und regelmäßige Cyber-Updates sorgen für höchste Systemsicherheit.
Merkmale und Vorteile:- Multifunktionale Rechnerplatine für Einbruchmelde- und Zutrittskontroll-Anwendungen
- Per Lizenzen erweiterbar um Bereiche, Melderguppen, Benutzer, Makros, Protokolle uvm.
- Höchste Sicherheit durch kryptographischen Coprozessor
- Entwickelt nach ISA 62443-4-1 SL3 und höher
- Reduzierte Kosten durch multifunktionale on board Schnittstellen
- Effiziente Programmierung durch verbessertes IQ PanelControl
- Rückwärtskompatibel zu nahezu allen BUS Peripheriemodulen
- Hochverschlüsselnde Kommunikation auf allen wichtigen externen Schnittstellen
- Kommunikation zu Notruf-Serviceleitstellen per Lizenzoption integrierbar
Maximale Systemgrenzen für alle MB-Secure PRO:
- 4096 Meldergruppen
- 512 Bereiche
- 512 Türen/Schalteinrichtungen
- 30.000 Benutzer/Bediencodes/Datenträger
- 512 Raum/Zeitzonen
- 2000 Makros
- VdS EMA Klasse C G123002
- VdS ÜG SP 2-5, DP 2-4 G123802
- EN 50131 Grad 3
- SES-EMA-RL-T2:2021-04