Tastaturen und Bedienoberfläche
Galaxy MK7 Keypad and Keyprox
Die Galaxy MK7-Reihe bietet ein alphanumerisches LCD-Display mit 32 Zeichen. Geeignet für die Verwendung mit allen Galaxy-Systemen. Wählen Sie zwischen einer Standardtastatur oder einer Keyprox-Option mit integriertem Proximity-Kartenleser.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die MK7-Serie wurde mit Blick auf Robustheit entwickelt und verfügt über taktile, hintergrundbeleuchtete Gummitasten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine einfache Bedienung gewährleisten. Inklusive vollständiger Systemsteuerung und einer diskreten Tür, um Ihre Schlüssel zu verstecken. Wählen Sie zwischen der Standardtastatur oder Keyprox mit integriertem Proximity-Kartenleser – so können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage von einer einzigen Station aus mit zwei Funktionen ein- und ausschalten.
Merkmale und Vorteile:- Geeignet für den Einsatz mit allen Galaxy-Systemen
- Stilvolles Design
- Taktile Gummitasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Volle Kontrolle über das System
- 32 alphanumerische Displays mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann bis zu einer Entfernung von 1000 m von der Schalttafel entfernt montiert werden
- Manipulationsschutz
- Bietet die Möglichkeit, das System entweder durch PIN-Eingabe oder durch Vorzeigen einer Proximity-ID-Karte an der Unterseite des Geräts ein- und auszuschalten (nur Keyprox-Modell)
- EN50131-3: 2009
- Sicherheitsgrad - 3
- Umweltklasse - II