/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Tastaturen und Bedienoberfläche

    LCD-Tastatur Galaxy MK7

    Auslaufmodell

    Die LCD-Tastatur Galaxy MK7 verfügt über ein beleuchtetes Display mit 32 alphanumerischen Zeichen und ist für alle Galaxy-Systeme geeignet. Sie kann von der Zentrale aus in bis zu 1000 m Entfernung montiert werden.Das Display ist mit Pin einstellbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die LCD-Tastatur Galaxy MK7 verfügt über ein beleuchtetes Display mit 32 alphanumerischen Zeichen und ist für alle Galaxy-Systeme geeignet. Sie kann von der Zentrale aus in bis zu 1000 m Entfernung montiert werden. Die Tastatur ist mit Pin einstellbar.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geeignet für die Verwendung in allen Galaxy-Systemen
    • Modisches Design
    • Tasten aus griffigem Gummi mit Hintergrundbeleuchtung
    • Vollständige Zentrale
    • Display mit 32 alphanumerischen Zeichen und Hintergrundbeleuchtung
    • Sabotageschutz
    Zertifizierungen:
    • PD6662:2004/2010
    • EN 50131-1, Sicherheitsstufe 3, Umweltklasse II
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security