Tastaturen und Bedienoberfläche
Galaxy MK8 Keypad and Keyprox
Die Galaxy MK8-Reihe verfügt über ein alphanumerisches LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen. Geeignet für die Verwendung mit allen Galaxy-Systemen. Wählen Sie zwischen einer Standardtastatur oder einer Keyprox-Option mit integriertem Proximity-Kartenleser.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Entworfen, um moderne Innenräume zu ergänzen, bei denen Stil, Ästhetik und Qualität wichtig sind. Stilvoll, schlank und farbneutral. Wählen Sie zwischen der Standardtastatur oder Keyprox mit integriertem Proximity-Kartenleser – so können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage von einer einzigen Station aus mit zwei Funktionen ein- und ausschalten.
Merkmale und Vorteile:- Stilvolles, schlankes Design in einer klaren und klaren neutralen Farbe
- Taktile Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Volle Kontrolle über das System
- Deckel- und Manipulationsschutz
- Kann bis zu einer Entfernung von 1000 m von der Schalttafel entfernt montiert werden
- Einfache Installation
- Bietet die Möglichkeit, das System entweder durch PIN-Eingabe oder durch Vorzeigen einer Proximity-ID-Karte an der Unterseite des Geräts ein- und auszuschalten (nur Keyprox-Modell)
- EN50131-3: 2009
- Sicherheitsgrad - 3
- Umweltklasse – II