Tastaturen und Bedienoberfläche
Bedienteile, MB-TouchScreen
Touchscreen-Bedienteil für den Betrieb an MB-Secure und MB-12/24/48/100/256 plus. Mit neuer und umfassender Menüstruktur für schnelle und intuitive Bedienung durch leicht verständliche Symbole und Icons.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Touchscreen-Bedienteil für den Betrieb an MB-Secure und MB-12/24/48/100/256 plus. Mit neuer und umfassender Menüstruktur für schnelle und intuitive Bedienung durch leicht verständliche Symbole und Icons. Eingebauter ProX-Leser für schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen. Der kapazitive Touchscreen mit vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten sowie ansprechendem und robustem Design passt in jede Umgebung. Flaches Gehäuse für einfache und schnelle Auf- und Unterputzmontage mit dem gleichen Gerät, ohne dass zusätzliches Zubehör benötigt wird.
Merkmale und Vorteile:- Leistungsfähiger 9-Zoll-Touchscreen im Tablet-Design
- BUS-2 Schnittstelle zu MB-Secure und MB-12/24/48/100/256plus
- Flaches Kunststoffgehäuse, optionale Montage auf- oder unter Putz
- Nur 30 mm auf Putz und 16 mm bei Unterputzmontage
- Leser für IK2/proX1 und IK3/proX2 integriert
- Leser für mifare / mifare DESFire EV1 und EV2 integriert
- LEDs (rot, grün, gelb und blau) zur Statusabfrage
- Intuitive Benutzerschnittstelle mit Symbolen
- Klartextanzeige aller Meldungen
- Klare Anzeige des Anlagezustands
- Flash-Technologie für Updates
- Unterstützt verschiedene Sprachen
- Bis zu 50 Bediengeräte können an ein MB-Secure angeschlossen werden, bis zu 12 mit MB-Classic
- VdS G121014 Klasse C, EN50131-3: grade 3, SES-EMA-RL-T2: 2010-08
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security