/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Tastaturen und Bedienoberfläche

    MAXPRO Einbruchsperipheriegeräte – Touchscreen-Tastatur

    Auslaufmodell

    Die MAXPRO® Intrusion (MPI)-Touchscreen-Tastaturen sind so konzipiert, dass sie eine einfache Alltagsschnittstelle mit MPI-Zentralen mit MIFARE- oder Prox-Kartenunterstützung bieten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die MAXPRO® Intrusion (MPI)-Touchscreen-Tastaturen sind so konzipiert, dass sie eine einfache Alltagsschnittstelle mit MPI-Zentralen mit MIFARE- oder Prox-Kartenunterstützung bieten.

    MAXPRO Intrusion (MPI) ist Teil der MAXPRO®-Produktfamilie und das System und seine Peripheriegeräte müssen zur Konfiguration, Wartung und Verwaltung mit der MAXPRO Cloud verbunden werden.

    MAXPRO Cloud ist eine vollständig integrierte Security-as-a-Service-Plattform für Zutritt, Video und Einbruch. MAXPRO Cloud ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen und macht die Gebäudesicherheit an einem oder mehreren Standorten einfach und skalierbar. Benutzer können ihr Sicherheitssystem jederzeit und überall über jeden Standard-Webbrowser oder unsere innovative mobile App verwalten.

    Die MAXPRO Intrusion-Touchscreen-Tastaturen sind so konzipiert, dass sie eine einfache Alltagsschnittstelle mit MPI-Zentralen mit MIFARE-Kartenunterstützung bieten. Jedes Tastenfeld ist an den IB2-Kommunikationsbus angeschlossen. Eine optionale Wandmontageplatte (MPIKW1) ist separat erhältlich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Steuerungsmöglichkeiten: PIN-Code oder Proximity-Kartenleser
    • LCD-Grafikdisplay
    • Eingebauter Echolot mit einstellbarer Lautstärke, einzigartige Alarme
    • Mehrbereichssteuerung
    • Globale Bewaffnung und Abrüstung für alle Gebiete
    • Unterstützung für MIFARE 32-Bit- oder 56-Bit-Kartentypen
    • Deckel und Manipulationsschutz außerhalb der Wand
    Zertifizierungen:
    • Von BRE Global Ltd. UK auf Konformität mit EN 50131-3:2009, Klasse 3, Umweltklasse II, getestet.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security