Schnittstellenkarten und Module
Galaxy RIO (Ferngesteuerter Eingang/Ausgang)
Galaxy RIO sind Remote Input/Output Module, die eine Gruppen- und Ausgangserweiterung für Galaxy Systeme bieten.
Die Galaxy Dimension-Serie von Sicherheitssystemen ist eine vollständig integrierte Einbruch- und Türkontrolllösung für mittlere bis große kommerzielle Sicherheitsinstallationen. Sie bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Security Grade 3-Paket. Mit innovativen drahtlosen Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen mit der Flexibilität, den Anforderungen jeder kommerziellen und industriellen Anwendung gerecht zu werden.
Merkmale und Vorteile:- 8 voll programmierbare Gruppen
- 4 programmierbare Ausgänge
- Manipulationsschutz
- Drehschalter zur Einstellung der Moduladresse
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010
Andere
Reference Guides
Verkaufsblatt
Slide Presentations
Broschüre
Engineering Specifications
Installationsanweisung
Handbücher und Anleitungen
Datenblatt
Fallstudie
Product Bulletins
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account