/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    software

    IntrusionTrace™ Application License

    Auslaufmodell

    IntrusionTrace™ Anwendungslizenzen bieten eine leistungsstarke Einbruchserkennung mit Videoanalyse, die speziell für den 24/365 Außeneinsatz entwickelt wurde.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Applikation Xtralis Intrusion Trace von Honeywell bietet eine leistungsstarke Einbruchserkennung mit Videoanalyse, die speziell für den 24/365 Außeneinsatz entwickelt wurde. Optimiert auf der Grundlage von Tausenden von Stunden Videomaterial, das eine Reihe von umweltbedingten, jahreszeitlichen und tageszeitlichen Schwankungen abdeckt, erreicht die Analyse eine niedrige Fehlalarmrate bei gleichzeitig hoher Erkennungswahrscheinlichkeit und Zuverlässigkeit. Mit einer einfachen „Region of Interest“-Konfiguration für die meisten Szenen lässt sich Intrusion Trace an eine breite Palette von Anwendungen anpassen. Ganz gleich, ob Sie einen Hof überwachen, den Fernzugriff auf eine Webseite kontrollieren oder einen virtuellen Zaun um ein Versorgungsdepot errichten, Intrusion Trace liefert Leistung, wo sie benötigt wird. Intrusion Trace ist jetzt auch für Serverplattformen und Edge-Geräte verfügbar. Intrusion Trace unterstützt bis zu 32* Kanäle bei ADPRO®-Geräten und bis zu 8* Kanäle bei HeiTel-Geräten und ergänzt die leistungsstarken Funktionen dieser etablierten Plattformen für Aufzeichnung, Übertragung, Alarmbearbeitung und flexible Lizenzierung um eine leistungsstarke Videoeinbruchserkennung. Intrusion Trace unterstützt auch Honeywell- und Axis-Edge-Geräte wie Videokameras und Encoder. Intrusion Trace wird auf dem Gerät selbst ausgeführt und bringt die Analysen zur Videoquelle, um eine eigenständige, leistungsstarke Erkennung von Eindringlingen auf einem vernetzten Gerät zu ermöglichen. Die enge Integration mit der Geräteplattform gewährleistet eine konforme Ereignisverwaltung und Alarmberichterstattung für eine nahtlose Systemintegration.

    Merkmale & Vorteile:
    • 24 Stunden/365 Tage Outdoor-Algorithmus für Perimeter- und Sterilzonenanwendungen
    • Integriert fortschrittliche Algorithmen zur Maximierung der Zielerkennung und -verfolgung
    • Erkennt kriechende, rollende, laufende und sich langsam bewegende Ziele
    • Bis zu 16 (direktionale) Erkennungszonen pro Videokanal
    • Jede Erkennungszone kann über einen eigenen Parametersatz verfügen, um kleine/große schnelle/langsame Ziele in derselben Umgebund zu erkennen
    • Verbesserte Empfindlichkeitssteuerung zur Reduzierung von Fehlalarmen durch Spinnen, Wolkenschatten, usw.
    • Unterstützung für analog*, IP, Wärme- und Sichtlichtkameras
    • Die Begrenzungsrahmenvisualisierung ist in unterstützter CMS- und VMS-Software für die schnelle Alarmverifizierung verfügbar
    Zertifizierungen:
    • i-LIDS® zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten