Software
LoiterTrace™ Anwendungslizenz
LoiterTrace™ Anwendungslizenzen sind Bildanalysetools, die in der Lage sind, Menschen zu erkennen, die sich zu lange in einer Szene aufhalten. Die Analyse nutzt fortschrittliche Algorithmen, um die Zielerfassung und -verfolgung zu optimieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
LoiterTrace™-Anwendungslizenzen sind Bildanalysetools, die in der Lage sind, Menschen zu erkennen, die zu lange in der Szene bleiben. Die Analyse nutzt fortschrittliche Algorithmen, um die Zielerfassung und -verfolgung zu optimieren. Sie ist in der Lage, herumlungernde Personen zu erkennen, auch wenn sie lange Zeit statisch bleiben (z. B. wenn die Person schläft). Durch die einfache Konfiguration der "Region of Interest" also den zu überwachenden Bereich, eignet sich die LoiterTrace-Erkennung für Büro-Lobbys, Eingangshallen von öffentlichen Gebäuden usw.
LoiterTrace ist jetzt auch für Serverplattformen und Edge-Geräte verfügbar. Mit der Unterstützung von bis zu 32* Kanälen auf ADPRO®-Geräten und bis zu 8* Kanälen auf HeiTel™-Geräten ergänzt LoiterTrace die leistungsstarken Aufzeichnungs-, Übertragungs-, Alarmverarbeitungs- und flexiblen Lizenzierungsfunktionen dieser etablierten Plattformen um eine hochleistungsfähige Video-Rumlungern-Erkennung. LoiterTrace ist auch für Honeywell®-Videokameras verfügbar. LoiterTrace wird auf dem Gerät selbst ausgeführt und führt die Analyse direkt an der Videoquelle durch, um eine eigenständige, leistungsstarke Erkennung von Herumlungern auf einem vernetzten Gerät zu ermöglichen. Die enge Integration mit der Geräteplattform gewährleistet eine konforme Ereignisverwaltung und Alarmberichterstattung für eine nahtlose Systemintegration. LoiterTrace on the edge ergänzt die Rackmount- und mobilen Plattformen mit einem einfachen Kameraansatz und bietet so Lösungen für jedes Szenario. Beachten Sie, dass LoiterTrace nur in der Grundstellung von PTZ-Kameras verwendet werden sollte. Beachten Sie auch, dass die in den Kameras eingebauten Ringlichter nicht für 24/7-Analyseanwendungen im Freien empfohlen werden; andere Beleuchtungsquellen sollten in Betracht gezogen werden."
Merkmale und Vorteile:- Einstellbare Erkennungs- und Maskenbereiche für Ihre Anwendung
- Unterstützung für IP- und Analogkameras*
- Erweiterte Logik für Doppelklopfen mit anderen Ereignissen*
- Schnelle und einfache Installation und Inbetriebnahme
- Fernwartung
- Unabhängige Einstellungen für Objekt- und Kontrastempfindlichkeit
- Vielseitige Einstellung der Verweilzeit je nach Ziel und Anwendung
- Audioverbindung kann zur Abschreckung von Straftätern verwendet werden*
- Schnelle Überprüfung und Reaktion mit deutlich hervorgehobenen Zielen
- * Hardware-abhängig
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security